Publiceer je producten
Contura 596 Fireplace
Contura 596 Fireplace
    Contura

    Contura 596 Fireplace

    Our much loved stove with a new, exciting cast iron door and larger sidelights is available with cast iron or soapstone top. Add heat retaining Powerstone or fan for extra heat output.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.C596
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1529
    • Breedte (mm)495
    • Diepte (mm)440
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)136
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces