Publiceer je producten
Contura 596G Fireplace
Contura 596G Fireplace
    Contura

    Contura 596G Fireplace

    The Contura 596 Style has long been one of our most popular stoves. It now has an exciting glass door, even larger glass side panels and white enamel. The top is made of white enamelled cast iron. Add powerstone for extra heat output.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.C596G
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1529
    • Breedte (mm)495
    • Diepte (mm)440
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)136
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces