Publiceer je producten
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.C810
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)950
    • Breedte (mm)465
    • Diepte (mm)365
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)80
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces