Publiceer je producten
Contura 856 Fireplace
Contura 856 Fireplace
    Contura

    Contura 856 Fireplace

    4.9 van de 5 sterren4.9(8 reviews)
    A stove doesn’t just spread warmth and cosiness. The visual impression is just as important. The Contura 856 features generous side panes, making the flames visible anywhere in your interior. The stove will be an natural eye-catcher in your home, a place to gather round to get cosy together.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.C856
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)950
    • Breedte (mm)465
    • Diepte (mm)365
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)77
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces