Publiceer je producten
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    The dramatic flickering of the flames off set by the calm and robust soapstone. 890T is a stove with a format and appearance that won’t go unnoticed. The naturally heat-retaining soapstone also radiates heat long after the last embers have died out.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.C890T
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1275
    • Breedte (mm)465
    • Diepte (mm)365
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)150
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces