Publiceer je producten
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.C896
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1260
    • Breedte (mm)465
    • Diepte (mm)365
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)87
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces

    Beschikbaarheid regio

    Europa