Publiceer je producten
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 van de 5 sterren4.6(14 reviews)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ci41-L
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1650
    • Breedte (mm)910
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)400
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces

    Beschikbaarheid regio

    Europa