Publiceer je producten
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
    Contura

    Contura i8 Fireplace

    4.4 van de 5 sterren4.4(7 reviews)
    The Contura i8 offers you multiple options for creating a unique look in your home. The cassette comes in a range of designs with sidelights on both sides, or on just the right or left side. Door with a cast-iron frame for a robust and subtle look.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ci8
    • ProductfamilieContura
    • ProductgroepFireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)530
    • Breedte (mm)735
    • Diepte (mm)365
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalCast iron
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)100
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces

    Beschikbaarheid regio

    Europa