Publiceer je producten
EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

EDGE™ MTP® adapter panels provide a simple interface to mate MTP Connectors. This occurs when connecting MTP trunks to MTP extended trunks, MTP trunks to trunkharnesses and, in 40G multimode networks, connecting MTP trunks to 40G jumpers.
Specificatie
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technische specificatie
  • Unieke ref.corning-edge-cp48
  • ProductfamilieFiber Optic Hardware
  • ProductgroepEDGE® Adapter Panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)7.87
  • Breedte (inch)5.12
  • Diepte (inch)9.84
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inMexico
  • Nettogewicht (lbs)0.03
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Communicatie