Publiceer je producten
Piso Nevado Blanco Cu 1
Corona
Gearchiveerd

Piso Nevado Blanco Cu 1

Piso Nevado Blanco Cu 1
Technische specificatie
  • Unieke ref.Piso_Nevado_Blanco_Cu_1
  • ProductfamilieCeramica
  • ProductgroepMarmolizado
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2020-09-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)552
  • Breedte (mm)552
  • Diepte (mm)7.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inColombia
  • Gefabriceerd inColombia
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
  • UNSPSC-naamCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-code30131704
  • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-titelCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes