Publiceer je producten
PROJECT Handdoekhouder 23.5cm
Cosmic

PROJECT Handdoekhouder 23.5cm

Handdoekhouder 23.5cm
Technische specificatie
  • Unieke ref.2510162
  • ProductfamiliePROJECT
  • ProductgroepACCESSORIES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-02-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)25
  • Breedte (mm)235
  • Diepte (mm)80
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGepolijst chroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-titelTowel Bars
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings