Publiceer je producten
PROJECT Towel Rack Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack Shelf 60cm

Towel rack shelf (60x25x11 cm)
Technische specificatie
  • Unieke ref.2510168
  • ProductfamiliePROJECT
  • ProductgroepACCESSORIES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)250
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-titelTowel Bars