Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Spiegels
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Beschikbaar in Verenigde Staten
Cosmic
Volg
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Downloaden
Specificatie
Specificatie
12W (100-240V) IP 44
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
2818201
Productfamilie
LED LIGHTING
Productgroep
MIRRORS
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-10-16
Editienummer
1
Hoogte (mm)
35
Breedte (mm)
400
Diepte (mm)
800
Links
Links
Product-url
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Installatie-instructies
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Productcertificering
http://www.icosmic.com/
Technische beschrijving
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Aluminium
Secundair materiaal
Glas
Ontworpen in
Spanje
Gefabriceerd in
Spanje
Nettogewicht (kg)
4.62
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Spiegels
IFC-classificatie
Furnishing Element
Uniclass 2015-code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-titel
Mirrors
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Soortgelijke producten
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Downloaden
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Downloaden
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Downloaden
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Downloaden
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Downloaden
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Downloaden