Publiceer je producten
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Specificatie
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Technische specificatie
  • Unieke ref.747xx0402
  • ProductfamilieFANCY
  • ProductgroepWASHBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMassief oppervlak
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)5.22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings