Publiceer je producten
FANCY Left Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 60cm

Left washbasin without trap (40x20x15 cm)

Specificatie
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. It possible to add a furniture with four finishes

    01 - Glossy

    02 - Matte

Technische specificatie
  • Unieke ref.747xx1000
  • ProductfamilieFANCY
  • ProductgroepWASHBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMassief oppervlak
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)5.94
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings