Publiceer je producten
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Technische specificatie
  • Unieke ref.COTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • ProductfamilieFlush Valve
  • ProductgroepUrinal Flush Valve
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-08-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)130
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
  • Nettogewicht (kg)3.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • OmniClass-nummer23-31 21 13
  • OmniClass-titelWater Flush Urinals

Beschikbaarheid regio

Azië
Thailand
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText