Publiceer je producten
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Technische specificatie
  • Unieke ref.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • ProductfamilieFaucet & Taps & Mixer
  • ProductgroepAutomatic Basin Faucet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)143.5
  • Breedte (mm)36
  • Diepte (mm)123
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inThailand
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets