Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Insulated sill in porcelain

Unieke ref.: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Fabrikant: Cover App
Product familie: Windowsill
Product groep: Insulation
Publicatiedatum: 2019-05-10
Editie nummer: 1
Type: Showcase (model)
Download (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Primair materiaal: Extruded polystyrene (XPS)
Secundair materiaal: Porcelain
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: Windows - Other
IFC classificatie: Window
UNSPSC naam: Windows
UNSPSC code: 301716
Uniclass 1.4 Code : L3242
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sills
Uniclass 2.0 Code : PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Beschrijving: External Extension Sills
Uniclass 2015 Code : Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Beschrijving: External extension sills
NBS Reference Code : 80-77-28
NBS Reference Beschrijving: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
OmniClass nummer: 23-13 21 23 13
OmniClass Titel: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Naam Waarde
Material Polystyrene
Width 900

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten