Publiceer je producten
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

To allow the opening and the recirculation of air in rooms with limited height and small dimensions, mainly the domes and only on certain measures the skylights, they can be equipped with manual opening devices operated by a removable rod of variable length. These devices are made with standard or low thermal transmission (B.T.T.) natural aluminum extruded profiles and are moved by a jack with worm screw.
Specificatie
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.DISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • ProductfamilieOpening system
  • ProductgroepManual system
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Skylights
  • IFC-classificatieWindow
  • UNSPSC-naamSkylights
  • UNSPSC-code301718
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015-beschrijvingSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClass-nummer23-17 17 00
  • OmniClass-titelSkylights
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit