Publiceer je producten
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1600KG

Specificatie
    • LENGTH: 3710 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Technische specificatie
  • Unieke ref.ALIMAKSCANDO4501432FC
  • ProductfamilieBuidling Hoists
  • ProductgroepBuidling Hoists
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-02-03
  • Editienummer1
Links
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject