Publiceer je producten
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg 2 CABINS

Specificatie
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Technische specificatie
  • Unieke ref.ALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • ProductfamilieBuidling Hoists
  • ProductgroepBuidling Hoists
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-28
  • Editienummer1
Links
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
  • IFC-classificatieObject