Publiceer je producten
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000 WITH C-DOOR

    Specificatie
      • LENGTH: 4665 MM
      • WIDTH: 2614 MM
      • HEIGHT: 3139 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 50 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ALIMAKSCANDO650FC2039
    • ProductfamilieBuidling Hoists
    • ProductgroepBuidling Hoists
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-03
    • Editienummer1
    Links
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
    • IFC-classificatieObject