Publiceer je producten
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Specificatie
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ALIMAKSCANDO650FC3046
    • ProductfamilieBuidling Hoists
    • ProductgroepBuidling Hoists
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-03
    • Editienummer1
    Links
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
    • IFC-classificatieObject