Publiceer je producten
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Specificatie
      • LENGTH: 4420 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3200 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ALIMAKSCANDO650FC3239
    • ProductfamilieBuidling Hoists
    • ProductgroepBuidling Hoists
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-03
    • Editienummer1
    Links
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
    • IFC-classificatieObject