Publiceer je producten
Cupaclad 101 LOGIC

Cupaclad 101 LOGIC

Het CUPACLAD® 101 LOGIC-systeem bestaat uit leien met een grootte van 40×20, die horizontaal worden geplaatst en met onzichtbare bevestigingen. De systemen van de CUPACLAD® 101-reeks hebben eenzelfde bevestigingssysteem, zelfborende schroeven die speciaal werden ontwikkeld door onze ingenieurs om een optimale plaatsing van de leien op de gevels te garanderen, en bovendien zijn ze onzichtbaar en hebben ze geen impact op het uitzicht. De schroeven zijn vervaardigd in roestvrij staal en hebben een vlakke kop en een grote diameter, die een correcte bevestiging van de lei garandeert en vergemakkelijkt. Aantal leien/m2: 16.7 Gewicht/m2 (natuurlei): ≤30 kg/m2 Afmetingen: Afmetingen van de natuurlei: 40x20cm Nominale dikte: 7.65 mm Bevestigingen Onzichtbare Exclusieve schroef
Specificatie
  • Het CUPACLAD® 101 LOGIC-systeem bestaat uit leien met een grootte van 40×20, die horizontaal worden geplaatst en met onzichtbare bevestigingen. De systemen van de CUPACLAD® 101-reeks hebben eenzelfde bevestigingssysteem, zelfborende schroeven die speciaal werden ontwikkeld door onze ingenieurs om een optimale plaatsing van de leien op de gevels te garanderen, en bovendien zijn ze onzichtbaar en hebben ze geen impact op het uitzicht. De schroeven zijn vervaardigd in roestvrij staal en hebben een vlakke kop en een grote diameter, die een correcte bevestiging van de lei garandeert en vergemakkelijkt. Aantal leien/m2: 16.7 Gewicht/m2 (natuurlei): ≤30 kg/m2 Afmetingen: Afmetingen van de natuurlei: 40x20cm Nominale dikte: 7.65 mm Bevestigingen: Onzichtbare Exclusieve schroef
Technische specificatie
  • Unieke ref.cupaclad_logic
  • ProductfamilieRainscreen cladding
  • Productgroep101
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLeisteen
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamSiding
  • UNSPSC-code30151802
  • Uniclass 2015-codeSs_25_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall cladding systems
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls