Publiceer je producten
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 van de 5 sterren4.7(21 reviews)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Specificatie
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.cuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)1300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inMexico
    • Gefabriceerd inMexico
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Casement Window
    • IFC-classificatieWindow

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Mexico