Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenapparaten
Cylinda microwave IM 80L
Beschikbaar in Verenigde Staten
Cylinda
Volg
Cylinda microwave IM 80L
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9003371
Productfamilie
Kitchen
Productgroep
Microwave
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2014-01-02
Editienummer
1
Hoogte (mm)
385
Breedte (mm)
595
Diepte (mm)
468
Links
Links
Product-url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Installatie-instructies
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Productcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Technische beschrijving
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Secundair materiaal
Glas
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
33
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenapparaten
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
Soortgelijke producten
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Downloaden
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Downloaden
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Downloaden
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Downloaden
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Downloaden
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Downloaden