Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
cylinda/products/0af91304-57c8-4381-a65c-f0510366c859
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenapparaten
Cylinda fridge K 8185
Beschikbaar in Verenigde Staten
Cylinda
Volg
Cylinda fridge K 8185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9101511
Productfamilie
Kitchen
Productgroep
Fridge
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2014-01-02
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1850
Breedte (mm)
595
Diepte (mm)
600
Links
Links
Product-url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Installatie-instructies
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Productcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Technische beschrijving
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7524
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Secundair materiaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
75
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenapparaten
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
Soortgelijke producten
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Downloaden
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Downloaden
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Downloaden
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Downloaden
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Downloaden
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Downloaden