Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
cylinda/products/9a0eeb7a-5f28-4772-b3b8-062010d32948
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenapparaten
Cylinda dishwasher DM 610B
Beschikbaar in Verenigde Staten
Cylinda
Volg
Cylinda dishwasher DM 610B
DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9200549
Productfamilie
Kitchen
Productgroep
Dishwasher
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2014-01-02
Editienummer
1
Hoogte (mm)
450
Breedte (mm)
551
Diepte (mm)
500
Links
Links
Product-url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Installatie-instructies
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20610B%C3%A4nk%20Avh.pdf
Productcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Secundair materiaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
24
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenapparaten
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
Soortgelijke producten
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Downloaden
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Downloaden
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Downloaden
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Downloaden
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Downloaden
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Downloaden