Publiceer je producten
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Technische specificatie
  • Unieke ref.9200813
  • ProductfamilieKitchen
  • ProductgroepDishwasher
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-01-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)920
  • Breedte (mm)597
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)41
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56