Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
cylinda/products/e69b8c0c-b6ae-4699-b4d7-0f09fd5527bc
Startpagina
Categorieën
Keuken
Andere apparaten
Cylinda washing machine FT 364
Beschikbaar in Verenigde Staten
Cylinda
Volg
Cylinda washing machine FT 364
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9203153
Productfamilie
Laundry
Productgroep
washing machine
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2014-01-02
Editienummer
1
Hoogte (mm)
840
Breedte (mm)
598
Diepte (mm)
500
Links
Links
Product-url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Installatie-instructies
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20364.pdf
Productcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Secundair materiaal
Glas
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
64
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Andere apparaten
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
Soortgelijke producten
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Downloaden
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Downloaden
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Downloaden
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Downloaden
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Downloaden
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Downloaden