Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Startpagina
Categorieën
Keuken
Andere apparaten
Cylinda washing machine FT 386
Beschikbaar in Verenigde Staten
Cylinda
Volg
Cylinda washing machine FT 386
FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9203158
Productfamilie
Laundry
Productgroep
washing machine
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2014-01-02
Editienummer
1
Hoogte (mm)
840
Breedte (mm)
598
Diepte (mm)
600
Links
Links
Product-url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Installatie-instructies
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
Productcertificering
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Secundair materiaal
Glas
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
75
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Andere apparaten
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Furniture and Furnishings
UNSPSC-code
56
Soortgelijke producten
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Downloaden
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Downloaden
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
31
)
Downloaden
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Downloaden
Continental Laundry Solutions
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Downloaden
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
7
)
Downloaden