Publiceer je producten
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and sharp architectural design.

    The bracket-mounted system allows for easy installation and is suitable for applications requiring a relatively small projection.

    A wide range of projection sizes from 200 to 600 mm provides flexibility for various building façades and entrance areas.

    The clean, minimal profile integrates naturally with a variety of architectural designs.

    Specificatie
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Technische specificatie
    • Unieke ref.canopy-bracket-rs-ms
    • ProductfamilieCanopies
    • ProductgroepRS Visor
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit