Publiceer je producten
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Large airtight ceiling hatch designed for highly airtight residential buildings.

    The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

    Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    Free-position hangers allow flexible mounting positions.

    For indoor ceiling use only.

    Specificatie
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • ProductfamilieCeiling Hatch
    • ProductgroepLarge Airtight Type
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit