Publiceer je producten
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    The slim design offers excellent aesthetics and ease of installation.

    The small trim on the outer frame allows for smooth installation.

    Manufactured at an ISO 14001-certified factory.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Specificatie
    • ■CMJW30 / CMJW45 / CMJW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJ30 / CMJ45 / CMJ60

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJZ45 / CMJZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ceiling-hatch-ultra-slim-joint-cmj
    • ProductfamilieCeiling Hatch
    • ProductgroepUltra-Slim Joint Type
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Toegangsdeuren & panelen
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit