Publiceer je producten
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

    Specificatie
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • ProductfamilieBicycle parking
    • ProductgroepBicycle stands
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit