Publiceer je producten
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Premium stainless steel waste storage unit featuring a distinctive phosphate-pattern finish.

    The deep dark gray design creates a sophisticated and modern appearance.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Specificatie
    • ■CKS-1307-RS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-RS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.waste-storage-stainless-phosphate-cks-rs2
    • ProductfamilieWaste Storage
    • ProductgroepClean Stocker
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Opslag
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit