Publiceer je producten
Hang Standard 1788
Hang Standard 1788
    Dalform

    Hang Standard 1788

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hang-Rail-1788
    • ProductfamilieStorage
    • ProductgroepCloakroom
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1788
    • Breedte (mm)26
    • Diepte (mm)16
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015-beschrijvingCloakroom units
    • OmniClass-nummer23-21 15 21
    • OmniClass-titelCloakroom Units