Publiceer je producten
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

Specificatie
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Technische specificatie
  • Unieke ref.curidan_plus
  • ProductfamilieBituminous Waterproofing
  • ProductgroepBituminous Emulsion
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)336
  • Breedte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAsphalt
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)34.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
  • IFC-classificatieRoof
  • Uniclass 2015-codeEF_30_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAsphalt Shingles
  • OmniClass-nummer23-13 39 15 11
  • OmniClass-titelAsphalt Roof Shingles
  • CSI UniFormat II-codeB3010
  • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings