Publiceer je producten
DANOPREN TL 50
Danosa

DANOPREN TL 50

Rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with ranurated surface, ease the construction of ventilated roof with direct fixing of tiles.
Specificatie
  • TECHNICAL DATA
    - Thickness: 50 mm (EN 823)
    - Thickness tolerance: -2/+3 mm (EN 823)
    - Lenght: 125 cm (EN 822)
    - Length tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Width: 60 cm (EN 822)
    - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Flatness: 6 mm/m (EN 825)
    - Squareness: 5 mm/m (EN 824)
    - Thermal conductivity: 0.034 W/mK (EN 12667)
    - Thermal resistance: 1.50 m2K/W (EN 12667)
    - Compression strength ≥ 300 kPa (EN 826)
    - Compressive creep max 2% deflection after 50 years ≥ 95 kPa (EN 1606)
    - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0.7 Vol.% (EN 12087)
    - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088)
    - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091)
    - Water vapour diffusion resistance factor (μ) ≥ 80 - (EN 12086)
    - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604)
    - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01)
    - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K
    - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 ºC
    - Specific heat: 1.450 J/kg·K
    - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602)
    - Capillarity: Null
    - Edge treatment: Shiplap
    - Surface: Skinned

Technische specificatie
  • Unieke ref.danopren_tl_50
  • ProductfamilieThermal Insulation
  • ProductgroepExtruded polystyrene (XPS)
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)1250
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGeëxtrudeerd polystyreen (XPS)
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
  • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015-beschrijvingExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19
  • OmniClass-titelThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II-codeB30
  • CSI UniFormat II-titelROOFING

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië