Publiceer je producten
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Specificatie
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Technische specificatie
  • Unieke ref.protector_hpde_paragravillas
  • ProductfamilieDrainages
  • ProductgroepHorizontal
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)335
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamRoofing drains
  • UNSPSC-code30151605
  • Uniclass 2015-codeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoof Drains
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-titelFloor Drains