Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

MIDO TALL UNIT 172,8X35X60 CM MATT WHITE/HAVANNA

Unieke ref.: KDP05221
Fabrikant: Dansani-FI
Product familie: Bathroom furnishing
Product groep: MIDO
Breedte (mm): 350
Hoogte (mm): 1728
Diepte (mm): 600
Publicatiedatum: 2014-02-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
Design and quality finishing of bathroom furniture. Danish Dansani is one of the leading manufacturers of bathroom furniture.


Primair materiaal: MDF board
Secundair materiaal: Melamine
Ontworpen in : Denmark
Vervaardigd in : Denmark

BIMobject categorie: Sanitair - Opslag
IFC classificatie: Furniture
UNSPSC naam: Furniture and Furnishings
UNSPSC code: 56
Uniclass 1.4 Code : L8241
Uniclass 1.4 Beschrijving: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Code : PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code : 35-75-08
NBS Reference Beschrijving: Bathroom Cabinets

BIMobject®