Publiceer je producten
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Natural Skin Unfurled Bamboo
    • Natural skin "finished" face
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm


    Specificatie
    • W5/8"x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ES-FOR-15N-3-Bamboo-Flooring
    • ProductfamiliedassoFlooring
    • ProductgroepFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)0.63
    • Breedte (mm)3.25
    • Diepte (mm)43
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Verenigde Staten
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit