Publiceer je producten
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Specificatie
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cds_6u6s
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepAccessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)396
    • Diepte (mm)597
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalKeramiek
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815