Publiceer je producten
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Only in selected showrooms Polish brand More models in a series Easy to keep clean - warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console) - washbasin adapted to single-hole mixers - washbasin equipped with an overflow
Specificatie
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.CDTW6U6S
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)555
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)29.15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps

Beschikbaarheid regio

Europa