Publiceer je producten
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • equipped with an overflow
    • fits single-hole washbasin mixers

    Specificatie
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cdv_6u6w
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepAccessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)605
    • Breedte (mm)495
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalKeramiek
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815

    Beschikbaarheid regio

    Europa