Unieke ref.: | kyc_042k_442k_642k |
---|---|
Fabrikant: | Deante |
Product familie: | Sanitary |
Product groep: | Accessories |
Breedte (mm): | 800 |
Hoogte (mm): | 1850 |
Diepte (mm): | 800 |
Publicatiedatum: | 2018-11-13 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
3 different types of glass:
Product url: | https://deante.pl/en/Funkia-Kabina-kwadratowa-KYC_042K |
---|---|
Installatie instructies: | https://deante.pl/file/2017-12/Funkia-KYC-x41_x42--produkcja-od-01_11_2015... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://deante.pl/file/2017-08/KYC_47734_rys.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/deante/product/kyc_042k_442k_642k
Primair materiaal: | Glass |
---|---|
Secundair materiaal: | Chrome |
Ontworpen in : | Poland |
Vervaardigd in : | Poland |
BIMobject categorie: | Sanitair - Doucheschermen |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_06_79 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower enclosures |
OmniClass nummer: | 23-31 17 25 |
OmniClass Titel: | Shower Screens |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 800 |
Height | 1850 |
Material | Glass |
Width | 800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Glass |
BIMobject®