Unieke ref.: | nac_01jm |
---|---|
Fabrikant: | Deante |
Product familie: | Sanitary |
Product groep: | Accessories |
Breedte (mm): | 395 |
Hoogte (mm): | 1450 |
Publicatiedatum: | 2019-01-17 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Installatie instructies: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: | 5908212042960 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/deante/product/nac_01jm
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Plastic |
Ontworpen in : | Poland |
Vervaardigd in : | Poland |
BIMobject categorie: | Sanitair - Douches |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Code : | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Showers |
Uniclass 2015 Code : | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
OmniClass nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass Titel: | Showers |
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®