Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

Unieke ref.: zeo_0113_3113
Fabrikant: Deante
Product familie: Sanitary
Product groep: Accessories
Breedte (mm): 780
Hoogte (mm): 160
Diepte (mm): 490
Publicatiedatum: 2019-01-17
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Primair materiaal: Stainless steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Poland
Vervaardigd in : Poland

BIMobject categorie: Kitchen - Sinks
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sinks
UNSPSC code: 30181504
Uniclass 1.4 Code : L7232
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code : PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beschrijving: Kitchen sinks
NBS Reference Code : 31-79
NBS Reference Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass nummer: 23-31 13 00
OmniClass Titel: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
COBie.Component.Length 780
COBie.Component.Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten