Publiceer je producten
2640S Mechanische sequentiële wastafelmengkraan
2640S Mechanische sequentiële wastafelmengkraan
2640S Mechanische sequentiële wastafelmengkraan
    DELABIE
    Gearchiveerd

    2640S Mechanische sequentiële wastafelmengkraan

    Mechanische sequentiële wastafelmengkraan muurmodel met bediening over 70°. Openen en sluiten op koud water. Draaibare onderuitloop L.120 met hygiënische BIOSAFE uitgang. Het is mogelijk de uitloop te blokkeren. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet 4 l/min bij 3 bar. Lichaam in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.200. Geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". 30 jaar garantie. Beschikbaarheid voorzien 2de semester 2019. Contacteer de verkoopdienst voor meer info.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2640S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)168
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)208
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1571
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets